ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性ボックス型コンテナ サンボックス(導電)

通常単価(税別)
6,843円~9,815円
税込単価
7,527円~10,797円
通常出荷日:7日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブラック
  • 表面抵抗値
    10[[の6乗]]Ω以下

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

適用カード差し(別売)

容量(L)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
253-2775
4983049488304
605.000
225
337
135
-
8.1
205
300
120
1個
379-2124
-
1080.000
270
560
114
両短辺12S型
12.6
239
513
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,843円
( 7,527円 )
7日目
9,815円
( 10,797円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ボックス型コンテナ サンボックス(導電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ボックス型コンテナ サンボックス(導電)
導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)
導電性コンテナ テンバコED
テンバコ EDシリーズ用フタ
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76
導電性コンテナ 204271 テンバコED-45
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,843円-13,308円10,702円5,166円 -19,930円14,625円
通常出荷日7日目1日目11日目1日目11日目11日目
材質1導電性ポリプロピレン(PP)-導電性ポリプロピレン(PP)-導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
表面抵抗値10[[の6乗]]Ω以下10^6Ω以下10[[の6乗]]Ω以下106Ω10[[の6乗]]Ω以下10[[の6乗]]Ω以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト