ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中汚水ポンプ

通常単価(税別)
27,862円
税込単価
30,648円
通常出荷日:9日目

水中汚水ポンプです。【特長】・長時間の運転も安心な過熱保護装置付きです。・軽くて、パワフルです。・電源...

詳細を確認
  • 口径(mm)
    15/25
  • 出力(kW)
    0.15
  • 全高(mm)
    287
  • 全長(mm)
    179
  • 全幅(mm)
    199
  • 全揚程(m)
    7.0
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5.0
  • 電流(A)
    3.2
  • 吐出量(L/min)
    110
  • 異物通過径(mm)
    3
  • 最低揚水水位(mm)
    15
  • 質量(g)
    3300.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

周波数(Hz)

液温(℃)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
15
4960673688737
418-5845
1個
60
-
4960673688744
422-6395
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,862円
( 30,648円 )
9日目
27,862円
( 30,648円 )
9日目

詳細情報

基本情報

水中汚水ポンプです。
【特長】
・長時間の運転も安心な過熱保護装置付きです。
・軽くて、パワフルです。
・電源周波数は50Hz用と60Hz用があります。
【用途】
・土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中汚水ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中汚水ポンプ
汚水用水中うず巻ポンプ
樹脂製汚水用水中うず巻ポンプ
化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形)
水中サンドポンプ
海水用水中チタンポンプ
メーカー京セラ鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格27,862円301,349円152,055円271,884円 -271,268円 -194,637円 -
通常出荷日9日目5日目11日目2日目5日目5日目〜
口径(mm)15/25-----
出力(kW)0.15-----
全高(mm)287-----
全長(mm)179-----
全幅(mm)199-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト