17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチロール角型ケース【30~50個入り】

通常単価(税別)
5,460円~11,558円
税込単価
6,006円~12,714円
通常出荷日:4日目~7日目

半導体部品や各種サンプルの保管・移送に使用できるポリスチレン製の角型ケースシリーズです。【特長】・材質...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリスチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

色

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

有効内寸(mm)幅

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
34
18
65
透明
28.5
14
59.5
4560277215034
-
557-5427
1パック

50個入り

58
20
64
-
-
-
-
-
-
557-5460
1パック

50個入り

65
19
138
-
-
-
-
-
-
557-5486
1パック

50個入り

58
19
88
-
-
-
-
-
-
557-5541
1パック

50個入り

64.5
28
99
-
-
-
-
-
-
557-5567
1パック

50個入り

105
27
113
-
-
-
-
-
-
557-5605
1パック

50個入り

104.5
28
196
-
-
-
-
4560277215478
-
557-5621
1パック

30個入り

33
12
67
透明
33
9
62.5
4560277215041
4000.0
557-5648
1パック

50個入り

50
26
63
透明
45
22
58
4560277215058
1100.0
557-5745
1パック

50個入り

46
24.5
77
-
-
-
-
-
-
557-5761
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,524円
( 6,076円 )
4日目
6,527円
( 7,180円 )
7日目
9,745円
( 10,720円 )
7日目
6,603円
( 7,263円 )
7日目
7,492円
( 8,241円 )
7日目
11,558円
( 12,714円 )
7日目
10,133円
( 11,146円 )
7日目
5,460円
( 6,006円 )
4日目
7,810円
( 8,591円 )
4日目
7,492円
( 8,241円 )
7日目

詳細情報

基本情報

半導体部品や各種サンプルの保管・移送に使用できるポリスチレン製の角型ケースシリーズです。
【特長】
・材質にポリスチレンを使用しており、様々なサイズバリエーションがあります。
【用途】
・半導体部品、基板、チップなどの電子部品の整理や保護に。
・製品サンプルや検査サンプルの保管ケースとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチロール角型ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト