ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ

通常単価(税別)
1,486,898円~1,752,532円
税込単価
1,635,588円~1,927,785円
通常出荷日:9日目

【特長】・誰でも操作しやすい半自動機です。・リフトで移動できます。・ターンテーブル回転スピードを可変で...

詳細を確認
  • ターンテーブル径(mm)
    1500
  • 最大荷重(kg)
    1500
  • 消費電力(kW)
    0.29
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 本体寸法(mm)奥行
    1500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

最大パレット寸法(mm)

最小発注数量
582-7133
430000.0
4562115019231
2570
2500
1200
1個
582-7134
410000.0
4562115019248
2250
2800
1400
1個
582-7130
440000.0
4562115019255
2570
2800
1400
1個
582-7131
400000.0
4562115019286
2250
2500
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570,254円
( 1,727,279円 )
9日目
1,532,473円
( 1,685,720円 )
9日目
1,752,532円
( 1,927,785円 )
9日目
1,486,898円
( 1,635,588円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも操作しやすい半自動機です。
・リフトで移動できます。
・ターンテーブル回転スピードを可変できます。
・(0~9rpm)
・フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。
・フィルム上下スピードを可変できます。
・支柱高さ300mm延長オプション付きなので高さ2200mmまでの荷物に対応します。
【用途】
・運送時の荷崩れ防止。
・ストレッチフィルムの梱包。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ
ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ
パレットストレッチ包装機
パレット包装機用超多層フィルム
メーカーシグマー技研シグマー技研ストラパック司化成工業
通常価格1,486,898円-328,377円1,323,418円21,709円 -
通常出荷日9日目15日目14日目4日目
ターンテーブル径(mm)1500---
最大荷重(kg)1500---
消費電力(kW)0.29---
電源(V)三相200単相100--
電源コード長さ(m)10---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレッチフィルム包装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト