ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーツボックスネオ

通常単価(税別)
3,333円~5,238円
税込単価
3,666円~5,762円
通常出荷日:4日目

部品や小物の収納、保管、持ち運びに便利なパーツボックスのシリーズです。【特長】・フタが不用意に開かない...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)間口
    375
  • 外形寸法(mm)高さ
    63

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

品名

最小発注数量
315
4937897077784
1370.000
723-5129
ポリプロピレン
-
ベルトパーツボックスネオ
1個
315
4937897077791
810.000
723-5112
ポリプロピレン
-
ベルトパーツボックスネオ(ケース)
1個
316
4937897066092
1380.000
688-3509
ケース:PP
スケルトンミニ小箱:ABS
ベルトパーツボックスミニ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,857円
( 5,343円 )
4日目
3,333円
( 3,666円 )
4日目
5,238円
( 5,762円 )
4日目

詳細情報

基本情報

部品や小物の収納、保管、持ち運びに便利なパーツボックスのシリーズです。
【特長】
・フタが不用意に開かないロック機構を搭載しています。
・頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状です。
・透明な小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えができます。
・小箱は外箱ケース底部の仕切りで位置が固定され、持ち運びの際に動きにくい構造です。
【用途】
・ネジ、ビス、ワッシャー、電子部品といった細かいパーツの整理や保管に。
・メンテナンスや組立作業で必要な部品を持ち運ぶ際のパーツケースとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーツボックスネオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトパーツボックスネオ
ラウンドケース
スーパーピッチミニマム ディープタイプ
スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ
スーパーピッチL&R クリア仕切板付
スーパーピッチディープ SP-3400DD
メーカージェフコムトラスコ中山リングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格3,333円-230円866円 -280円 -945円 -2,112円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
外形寸法(mm)間口375-----
外形寸法(mm)高さ63-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト