ファクトリーサプライ用品技術窓口

JEFCOM スタッキングパーツ&ツールボックス【3個入り】

通常単価(税別)
5,905円
税込単価
6,496円
通常出荷日:4日目

【特長】・仕切板で収納スペースの調節が可能です。・ラバーを使用した滑りにくいグリップです。・最大3ケー...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897070174
  • 質量(g)
    1400.000
  • トラスココード
    582-6313
  • 材質1
    本体:PC(ポリカーボネート)
  • 材質2
    グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPTB-3130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

SPTB-3130の仕様・寸法情報

JANコード
4937897070174
質量(g)
1400.000
トラスココード
582-6313
材質1
本体:PC(ポリカーボネート)
材質2
グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPTB-3130
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,905円
( 6,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切板で収納スペースの調節が可能です。
・ラバーを使用した滑りにくいグリップです。
・最大3ケースまで連結可能です。
【用途】
・あらゆる部品(小型部品、端子、ネジ、ボタンなど)、小物、事務用品の収納、整理に。
【材質】
・本体:PC(ポリカーボネート)
・グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JEFCOM スタッキングパーツ&ツールボックスの型番SPTB-3130のページです。 型番SPTB-3130に関する仕様情報を記載しております。
JEFCOM スタッキングパーツ&ツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JEFCOM スタッキングパーツ&ツールボックス
ミリオンボックス
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
395x295x158mmツールボックスEA505TH-2
395x295x210mmツールボックスEA505TH-3
553x375x413mmツールボックスEA505TD-5
メーカージェフコムメイホー(明邦化学工業)エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,905円716円 -10,429円5,259円5,611円10,291円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4937897070174-----
質量(g)1400.000-----
トラスココード582-6313-----
材質1本体:PC(ポリカーボネート)-----
材質2グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました