ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャックグリース CHUCK GREASE PRO

通常単価(税別)
9,742円~173,532円
税込単価
10,716円~190,885円
通常出荷日:5日目

チャック専用の潤滑グリースです。【特長】・一般グリース使用時と比較して、チャックの把握力が1.5倍に、...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -28~149
  • 色
    白から淡黄色
  • 材質1
    混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量(g)

容量(kg)

容器タイプ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
1
缶
1000.0
698-7746
1個
-
18
ペール缶
18000.0
698-7747
1個
400
-
カートリッジ
400.000
698-7748
1個
400
-
ジャバラ
400.000
698-7749
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,791円
( 14,070円 )
5日目
173,532円
( 190,885円 )
5日目
10,657円
( 11,723円 )
5日目
9,742円
( 10,716円 )
5日目

詳細情報

基本情報

チャック専用の潤滑グリースです。
【特長】
・一般グリース使用時と比較して、チャックの把握力が1.5倍に、寿命が約3倍に向上します。
【用途】
・旋盤やマシニングセンタなど、工作機械のスクロールチャックやパワーチャックの摺動面や爪の潤滑に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャックグリース CHUCK GREASE PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャックグリース CHUCK GREASE PRO
スタミナEPグリース
スタミナグリースRL
スタミナグリースHDP
430ml ウレア グリーススプレー
300ml グリースメイト(グリーススプレー)
メーカー北川鉄工所昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油エスコエスコ
通常価格9,742円-15,868円 -14,216円 -20,707円1,259円1,175円
通常出荷日5日目5日目〜6日目〜6日目〜1日目1日目
使用温度範囲(℃)-28~149-----
色白から淡黄色-----
材質1混合物(水素処理重パラフィン系石油留分(50%以上60%未満)他)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト