ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス万能ザル 18-8

通常単価(税別)
3,911円~5,952円
税込単価
4,302円~6,547円
通常出荷日:11日目

【特長】・全種類に水切り用のハカマをはかせてあります。・250mm以上はリングの下に平線を入れたので、...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 摘要
    平線入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

高さ(mm)

内径(mm)

メッシュ

最小発注数量
4977544000079
386-2532
520.000
343
133
330
14
1個
4977544000093
386-4065
930.000
-
170
375
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,911円
( 4,302円 )
11日目
5,952円
( 6,547円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全種類に水切り用のハカマをはかせてあります。
・250mm以上はリングの下に平線を入れたので、手で持った時の変形が少なくなりました。
【用途】
・野菜などの水切りに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス万能ザル 18-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能ザル 18-8
角型ステンレスバスケット
18-8 クリーンバスケットB型
スギコ DX丸ざるφ470x160
スギコ DX丸ざるφ360x125
スギコ DX丸ざるφ420x145
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格3,911円-5,818円 -14,328円2,530円1,079円2,126円
通常出荷日11日目1日目11日目7日目7日目7日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)---
摘要平線入り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト