ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 クリーンバスケットB型

通常単価(税別)
14,328円
税込単価
15,761円
通常出荷日:11日目

小型の部品などの運搬・洗浄に使用できるステンレス(SUS304)製のバスケットです。【特長】・ハンドル...

詳細を確認
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    301~400
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • トラスココード
    677-9967
  • 質量(g)
    1140.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 外形寸法(mm)奥行
    350
  • 外形寸法(mm)高さ
    170
  • 有効内寸(mm)高さ
    150
  • 線径網(mm)
    0.75
  • 外形寸法(mm)幅
    395

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CBB-FL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBB-FLの仕様・寸法情報

高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
301~400
奥行(外形)(mm)
301~
トラスココード
677-9967
質量(g)
1140.000
材質1
ステンレス(SUS304)
外形寸法(mm)奥行
350
外形寸法(mm)高さ
170
有効内寸(mm)高さ
150
線径網(mm)
0.75
外形寸法(mm)幅
395
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBB-FL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,328円
( 15,761円 )
11日目

詳細情報

基本情報

小型の部品などの運搬・洗浄に使用できるステンレス(SUS304)製のバスケットです。
【特長】
・ハンドルを内側に倒すことで、内容物が入っていても積み重ねが可能です。
・テーパーが付いているので重ねて収納でき、省スペース化に役立ちます。
【用途】
・工場内での小型部品の運搬や、部品の洗浄工程での使用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 クリーンバスケットB型の型番CBB-FLのページです。 型番CBB-FLに関する仕様情報を記載しております。
18-8 クリーンバスケットB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 クリーンバスケットB型
スギコ DX丸ざるφ420x145
スギコ DX丸ざるφ330x115
スギコ DX丸ざるφ470x160
スギコ DX丸ざるφ160x60
スギコ DX丸ざるφ295x100
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格14,328円2,126円947円2,530円642円815円
通常出荷日11日目7日目1日目7日目7日目7日目
高さ(外形)(mm)151~250~150-151~250~150-
幅(外形)(mm)301~400401~-401~~300-
奥行(外形)(mm)301~-----
トラスココード677-9967828-1321828-1317828-1322828-1324828-1318
質量(g)1140.000420.000175.000605.00045.000155.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました