ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘパフードPA1151

通常単価(税別)
7,746円
税込単価
8,521円
通常出荷日:7日目~11日目

プリータSCX+ヘパクロス(ポリエステル)を使用したクリーンルーム用フードです。【特長】・マスク部のタ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    75

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

サイズ

色

頭周り(cm)

最小発注数量
394-5563
-
LL
ブルー
60
1個
394-8696
-
LL
ホワイト
60
1個
816-0512
プリータSCX+ヘパクロス(ポリエステル)
M
ホワイト
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,746円
( 8,521円 )
9日目
7,746円
( 8,521円 )
11日目
7,746円
( 8,521円 )
7日目

詳細情報

基本情報

プリータSCX+ヘパクロス(ポリエステル)を使用したクリーンルーム用フードです。
【特長】
・マスク部のタックと、紐による固定で防塵性を確保し、着用快適性も高めています。
【用途】
・クリーンルーム内での作業時における発塵防止や異物混入対策に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘパフードPA1151のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘパフードPA1151
ゴールドウイン ベンチレーションフード
ゴールドウイン ベンチレーションフード(
ヘパフード PA1151シリーズ
プリータSCX ヘパフード PA1151シリーズ
ヘパフード PA1155シリーズ
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウイン
通常価格7,746円103,239円104,056円5,754円 -5,958円 -8,609円
通常出荷日7日目〜9日目11日目7日目7日目7日目
質量(g)751500.01500.0757580

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト