ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ エグゾフィットライト 限定セット品

通常単価(税別)
39,545円~52,120円
税込単価
43,500円~57,332円
通常出荷日:25日目

フルハーネス「エグゾフィットライト」とシングルランヤードの限定セット品です。ランヤードは、ロック機能付...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • ベルト幅(mm)
    44
  • 色
    黒、グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大使用可能質量(kg)

最小発注数量
4550309341008
2500.0
555-9796
130
1個
4550309341022
2000.0
555-9802
128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,120円
( 57,332円 )
25日目
39,545円
( 43,500円 )
25日目

詳細情報

基本情報

フルハーネス「エグゾフィットライト」とシングルランヤードの限定セット品です。ランヤードは、ロック機能付きの巻き取り式と、軽量で邪魔になりにくい伸縮式の2種類があります。
【特長】
・回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。
・ベルトの端を巻き取る機構で、余ったベルトが邪魔になりません。
・墜落制止時に骨盤全体へ荷重が分散する設計です。
・ランヤードのフックやロープを休止させるためのランヤードキーパーが付いています。
・肩や股部への当たりが柔らかいしなやかなベルトを採用しています。
・太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
・調整幅が大きいため、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
【用途】
・建設現場や工場など、高所作業での墜落制止用として。

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ エグゾフィットライト 限定セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ エグゾフィットライト 限定セット品
プロテクタ フルハーネス セット【限定セット品】
プロテクタ フルハーネス 限定セット品
DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスター Sサイズ
プロテクタ フルハーネス
フルハーネス エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格39,545円-21,345円 -25,874円 -31,897円9,922円 -19,755円
通常出荷日25日目25日目25日目1日目1日目1日目
サイズMM/LM/LS--
ベルト幅(mm)444444444444
色黒、グレー黒黒黒、グレー-黒・グレー
腿バックルワンタッチパススルーパススルーワンタッチパススルーワンタッチ

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト