ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクタ フルハーネス 限定セット品

通常単価(税別)
27,234円~53,838円
税込単価
29,957円~59,222円
通常出荷日:25日目

プロテクタ フルハーネス(M/Lサイズ)とツインランヤードを組み合わせた限定セット品です。ランヤードは...

詳細を確認
  • サイズ
    M/L
  • ベルト幅(mm)
    44
  • 色
    黒
  • 腿バックル
    パススルー
  • 最大使用可能質量(kg)
    128

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
4550309340971
3000
555-9808
巻き取り式ツインランヤードセット
1個
4550309340995
2500.0
555-9801
伸縮式ツインランヤードセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,838円
( 59,222円 )
25日目
27,234円
( 29,957円 )
25日目

詳細情報

基本情報

プロテクタ フルハーネス(M/Lサイズ)とツインランヤードを組み合わせた限定セット品です。ランヤードは、伸縮式と巻き取り式の2種類からお選びいただけます。
【特長】
・フルハーネスとランヤードをそれぞれ単品で購入するよりもお得な価格設定です。
・着用中の負担を軽減する軽量かつ経済的なモデルです。
・墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散される、快適性と安全性を両立した設計です。
・太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
・ラベル部にはカバーがあり、製造年月や規格などの重要な情報を汚れや摩耗から保護します。
・調整幅が広いため、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
【用途】
・建設現場や工場など、高所作業における墜落制止用に。

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクタ フルハーネス 限定セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクタ フルハーネス 限定セット品
プロテクタ フルハーネス セット【限定セット品】
DBI-サラ エグゾフィットライト 限定セット品
DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスター Sサイズ
フルハーネス エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用)
プロテクタ フルハーネス
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格27,234円-22,468円 -41,622円 -29,213円18,091円9,440円 -
通常出荷日25日目25日目25日目1日目1日目1日目
サイズM/LM/LMS--
ベルト幅(mm)444444444444
色黒黒黒、グレー黒、グレー黒・グレー-
腿バックルパススルーパススルーワンタッチワンタッチワンタッチパススルー
最大使用可能質量(kg)128128-128130128
よく一緒に購入される商品

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト