ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス

通常単価(税別)
16,685円
税込単価
18,354円
通常出荷日:8日目

ポリカーボネート製の透明な仮囲いです。【特長】・透明で視認性が高く、工事現場の出入口やコーナー部におけ...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • 高さ(mm)
    2000
  • 色
    透明
  • 幅(mm)
    540
  • JANコード
    4907077705615
  • 質量(g)
    2900.0
  • トラスココード
    572-4764
  • 材質1
    ポリカーボネート

ご注意

  • 塗料や溶剤・シンナーが付着しないようにしてください。
  • 個人宅様への配送は対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CLEARFENCE-A-2000A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CLEARFENCE-A-2000Aの仕様・寸法情報

色
その他
高さ(mm)
2000
色
透明
幅(mm)
540
JANコード
4907077705615
質量(g)
2900.0
トラスココード
572-4764
材質1
ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLEARFENCE-A-2000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,685円
( 18,354円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ポリカーボネート製の透明な仮囲いです。
【特長】
・透明で視認性が高く、工事現場の出入口やコーナー部における衝突事故の防止に貢献します。
・見通しの良さは防犯対策になるほか、周辺への圧迫感を軽減します。
【用途】
・建設・工事現場の仮設フェンスとして。
・見通しを確保したい場所での安全対策や区画整理に。

ご注意

  • 塗料や溶剤・シンナーが付着しないようにしてください。
  • 個人宅様への配送は対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンスの型番CLEARFENCE-A-2000Aのページです。 型番CLEARFENCE-A-2000Aに関する仕様情報を記載しております。
ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス
フェンスフェンス
透明防護楯エッジガード無し
フェンスフェンス用バンド
フェンスガード
フェンス重石
メーカータキロンシーアイグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス竹中エンジニアリンググリーンクロス
通常価格16,685円6,670円44,288円803円11,536円 -6,455円
通常出荷日8日目8日目11日目2日目4日目8日目
色その他----グレー
高さ(mm)2000-----
色透明-----
幅(mm)540-----
JANコード4907077705615-----

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました