ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

自己融着性絶縁テープ 130C

通常単価(税別)
4,099円
税込単価
4,509円
通常出荷日:9日目

引張って巻き付けるだけでテープ同士が融着して一体化する、エチレンプロピレンゴム基材の自己融着性絶縁テー...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

130C-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

130C-19の仕様・寸法情報

JANコード
4901690996474
トラスココード
424-7149
質量(g)
210.000
厚さ(mm)
0.76
長さ(m)
10
幅(mm)
19
材質1
基材:エチレンプロピレンゴム
色
黒

型番リスト

表示件数
型番
130C-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,099円
( 4,509円 )
9日目

詳細情報

基本情報

引張って巻き付けるだけでテープ同士が融着して一体化する、エチレンプロピレンゴム基材の自己融着性絶縁テープです。
【特長】
・ライナーレスで作業性に優れています。
・連続使用温度90℃、過負荷時には最高130℃まで使用可能です。
・接着剤を使用しておらず、べたつきません。
【用途】
・高圧・特高ケーブル接続部の一次絶縁に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自己融着性絶縁テープ 130Cの型番130C-19のページです。 型番130C-19に関する仕様情報を記載しております。
自己融着性絶縁テープ 130Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着性絶縁テープ 130C
3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19
ブチル テープ 8626
自己融着性絶縁テープ フィットテープ
スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色
スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,099円834円4,753円538円5,419円13,791円
通常出荷日9日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード490169099647449016900000654901690363252490169072827345190011405314901690996467
トラスココード424-7149542-4020471-4270217-2798217-2780327-9022
質量(g)210.00030.000300.000---
厚さ(mm)0.76-----
長さ(m)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました