ファクトリーサプライ用品技術窓口

DEWALT バケツカバーソフトバッグ

通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円
通常出荷日:11日目

市場の5ガロンバケツ(18L~20L)に被せて使用可能な工具入れです。【特長】・37個のポケットやホル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 奥行(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    500
  • 色
    ブラック/イエロー
  • 幅(mm)
    505
  • JANコード
    4536178899796
  • 質量(g)
    10500.0
  • トラスココード
    685-6697
  • 材質1
    1680デニールポリエステル生地
  • 容量(L)
    5.16

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST560109
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST560109の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
奥行(mm)
52
高さ(mm)
500
色
ブラック/イエロー
幅(mm)
505
JANコード
4536178899796
質量(g)
10500.0
トラスココード
685-6697
材質1
1680デニールポリエステル生地
容量(L)
5.16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST560109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900円
( 5,390円 )
11日目

詳細情報

基本情報

市場の5ガロンバケツ(18L~20L)に被せて使用可能な工具入れです。
【特長】
・37個のポケットやホルダーによる高い収納力があります。
・材質は1680デニールのポリエステル生地です。
【用途】
・工具の収納や工具差しとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DEWALT バケツカバーソフトバッグの型番DWST560109のページです。 型番DWST560109に関する仕様情報を記載しております。
DEWALT バケツカバーソフトバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEWALT バケツカバーソフトバッグ
DEWALT TSTAK2.0トートバッグ
キャスター付きバックパック
ワイドオープン型バッグ
ローリングバッグ
角型バッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格4,900円11,087円20,703円12,148円26,542円13,804円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ袋-袋袋袋袋
奥行(mm)52292238277307290
高さ(mm)500381535297461310
色ブラック/イエロー黒ブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエローブラック/イエロー
幅(mm)505241347406485508

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました