ファクトリーサプライ用品技術窓口

DEWALT TSTAK2.0トートバッグ

通常単価(税別)
11,087円
税込単価
12,196円
通常出荷日:11日目

高い耐久性を持つ1680デニールポリエステル生地を使用し、機能的な収納と携帯性を実現したトートバッグで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    292
  • 高さ(mm)
    381
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    241
  • JANコード
    4536178894845
  • 質量(g)
    2820.0
  • トラスココード
    582-1610
  • 材質1
    1680デニールポリエステル生地

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83541-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83541-1の仕様・寸法情報

奥行(mm)
292
高さ(mm)
381
色
黒
幅(mm)
241
JANコード
4536178894845
質量(g)
2820.0
トラスココード
582-1610
材質1
1680デニールポリエステル生地

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83541-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,087円
( 12,196円 )
11日目

詳細情報

基本情報

高い耐久性を持つ1680デニールポリエステル生地を使用し、機能的な収納と携帯性を実現したトートバッグです。
【特長】
・高い撥水性、防塵性を備えています。
・ツールボックス「TSTAK」シリーズと連結が可能です。
・底部にタフケースプラス(大/中)を連結できます。
【用途】
・工具や測定器、部品などの収納、持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DEWALT TSTAK2.0トートバッグの型番DWST83541-1のページです。 型番DWST83541-1に関する仕様情報を記載しております。
DEWALT TSTAK2.0トートバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEWALT TSTAK2.0トートバッグ
TSTAK2.0ツールバッグ
トートバッグ DWST60105-1
DEWALT バケツカバーソフトバッグ
タフシステム2.0ツールバック
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格11,087円14,043円12,731円4,900円22,889円18,469円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目19日目19日目
奥行(mm)29245727752384300
高さ(mm)381248406500335390
色黒黒ブラック/イエローブラック/イエロー黒黒
幅(mm)241258238505569300
JANコード453617889484545361788948384536178898799453617889979645361788948144536178894821

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました