ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 着脱式甲プロテクタ 甲プロD-5

通常単価(税別)
4,922円
税込単価
5,414円
通常出荷日:5日目

【特長】・安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。

  • 適合靴サイズ(cm)
    27.0~
  • JANコード
    4957520612120
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    582-5128

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KOUPROD5-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KOUPROD5-Lの仕様・寸法情報

適合靴サイズ(cm)
27.0~
JANコード
4957520612120
質量(g)
250.000
トラスココード
582-5128

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KOUPROD5-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,922円
( 5,414円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴の足甲部を覆い、落下物から着用者の甲部を保護します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シモン 着脱式甲プロテクタ 甲プロD-5の型番KOUPROD5-Lのページです。 型番KOUPROD5-Lに関する仕様情報を記載しております。
シモン 着脱式甲プロテクタ 甲プロD-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シモン 着脱式甲プロテクタ 甲プロD-5
脚絆5枚 黒
脚絆5ツフック長付
ゴム入り脚絆5枚
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 L
ミドリ安全 脚絆 帆布 ML-108 マジック式 M
メーカーシモン丸五グリーンクロス丸五ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,922円2,353円 -17,633円 -2,353円 -2,315円 -2,237円
通常出荷日5日目1日目〜11日目1日目〜1日目2日目
適合靴サイズ(cm)27.0~-----
JANコード4957520612120-----
質量(g)250.000-----
トラスココード582-5128-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました