ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛めっきと同等のさび止め効果を発揮する、常温亜鉛めっき「ローバル」の環境配慮型塗料です。
【特長】
・特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、PRTR法のいずれにも非該当です。
・工場内塗装、屋内塗装など塗装環境の管理や塗装従事者の健康管理が必要な場所でも使用できます。
・乾燥時間が改善されており、作業性を高めています。(指触乾燥時間20分)
・1液タイプで扱いやすく、スプレーと缶の2種類があります。
【用途】
・めっき鋼材の加工時のさび止めや鉄の防錆、亜鉛めっき面のリフレッシュに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
5通常価格(税別):969円~

サンデーペイント
透明さび止めスプレー 400ml
4.7通常価格(税別):1,658円

サンデーペイント
さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY
4.2通常価格(税別):1,792円

カンペハピオ
速乾油性サビ止めペイント
0通常価格(税別):2,347円~
![[油性]錆止め塗料](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007622712/223007622712_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[油性]錆止め塗料
0通常価格(税別):2,494円~

アサヒペン
アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
0通常価格(税別):2,741円

アサヒペン
カラーサビ鉄用スプレー
0通常価格(税別):1,445円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,068円~