ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
マグネシウム、アルミニウム、亜鉛を配合し、さび止め効果を発揮するジンクリッチペイントのメッキ補修剤です。
【特長】
・マグネシウム配合のJIS系合金メッキの補修に適しています。
・上塗り、下塗りが不要な省工程・速乾タイプで、即日仕上げが可能です。
・特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、PRTR法に非該当です。
・扱いやすい一液タイプで、スプレータイプと缶タイプがあります。
【用途】
・工場設備や機械部品などの亜鉛メッキ、合金メッキ部分の傷や剥がれの補修に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
5通常価格(税別):969円~

サンデーペイント
透明さび止めスプレー 400ml
4.7通常価格(税別):1,658円

サンデーペイント
さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY
4.2通常価格(税別):1,792円

カンペハピオ
速乾油性サビ止めペイント
0通常価格(税別):2,347円~
![[油性]錆止め塗料](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007622712/223007622712_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[油性]錆止め塗料
0通常価格(税別):2,494円~

アサヒペン
アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
0通常価格(税別):2,741円

アサヒペン
カラーサビ鉄用スプレー
0通常価格(税別):1,445円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,068円~