ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
亜鉛の電気化学的な働きでさびの発生原因に直接作用する、環境配慮型の亜鉛めっき塗料です。
【特長】
・特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、PRTR法のいずれにも非該当で、工場内や屋内など環境管理が求められる場所でも使用できます。
・従来の環境配慮型製品よりも乾燥時間が改善しています。(指触乾燥30分)
・扱いやすい一液タイプで、上塗り・下塗りが不要なため、工程を短縮し即日仕上げが可能です。
・アルミ顔料の配合により、落ち着いた艶消しシルバーの色調に仕上がります。
【用途】
・めっき鋼材の加工時のさび止めに。
・亜鉛めっきが劣化した部分の美観維持に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)
5通常価格(税別):969円~

サンデーペイント
透明さび止めスプレー 400ml
4.7通常価格(税別):1,658円

サンデーペイント
さび止め塗料 ジンクスプレー 29PN/PY
4.2通常価格(税別):1,792円

カンペハピオ
速乾油性サビ止めペイント
0通常価格(税別):2,347円~
![[油性]錆止め塗料](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007622712/223007622712_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[油性]錆止め塗料
0通常価格(税別):2,494円~

アサヒペン
アサヒペン 鉄部用クリヤコート 0.7L クリヤ
0通常価格(税別):2,741円

アサヒペン
カラーサビ鉄用スプレー
0通常価格(税別):1,445円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,068円~