ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン SWC-200

通常単価(税別)
129,150円
税込単価
142,065円
通常出荷日:11日目

7m3のガスボンベが積載可能な、溶接作業に必要な道具や消耗品をまとめて収納・管理できるキャビネットワゴ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    604
  • 奥行 (mm)
    845
  • 最大積載量 (kg/台)
    120
  • 色
    ブラック
  • 奥行(mm)
    845
  • 間口(mm)
    604
  • 高さ(mm)
    820
  • 最大積載量(kg/台)
    120
  • 色
    黒
  • JANコード
    4991945036987
  • 質量(g)
    56000.0
  • トラスココード
    711-5062
  • 引出し
    小(4段):W240mm×L395mm×H28mm(収納可能H60mm)大(1段):W240mm×L395mm×H118mm(収納可能H210mm)
  • 段数(段)
    5
  • 引出し(段)
    小(4段)大(1段)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SWC-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWC-200の仕様・寸法情報

間口(mm)
604
奥行(mm)
845
最大積載量(kg/台)
120
色
ブラック
奥行(mm)
845
間口(mm)
604
高さ(mm)
820
最大積載量(kg/台)
120
色
黒
JANコード
4991945036987
質量(g)
56000.0
トラスココード
711-5062
引出し
小(4段):W240mm×L395mm×H28mm(収納可能H60mm)大(1段):W240mm×L395mm×H118mm(収納可能H210mm)
段数(段)
5
引出し(段)
小(4段)大(1段)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,150円
( 142,065円 )
11日目

詳細情報

基本情報

7m3のガスボンベが積載可能な、溶接作業に必要な道具や消耗品をまとめて収納・管理できるキャビネットワゴンです。
【特長】
・オートクローズ機能搭載の引出しが5つあり、スムーズな開閉と十分な収納を実現します。
・上棚にはゴムマットを採用し、安全に物を積載できます。
・4輪自在キャスターと前輪ストッパーにより、スムーズな移動と確実な固定が可能です。
・標準付属のフック(3個)は12カ所から選んで設置でき、工具やコード類の整理に便利です。
・消耗品を置ける4つのトレイと、1mを超える溶加棒を立てられる収納スペースを備えています。
【用途】
・工場や作業現場での溶接作業における、溶接機、ガスボンベ、工具、消耗品の一括管理と運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン SWC-200の型番SWC-200のページです。 型番SWC-200に関する仕様情報を記載しております。
キャビネットワゴン SWC-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン SWC-200
キャビネットワゴン
重量キャビネットワゴン
キャビネットワゴン用オプションシリーズ
キャビネットワゴン 8000
ローラーキャビネット
メーカースター電器製造スター電器製造サカエSORISORIトラスコ中山
通常価格129,150円22,925円142,312円766円 -79,662円 -105,777円 -
通常出荷日11日目11日目8日目1日目2日目〜8日目
間口(mm)604390--800763
奥行(mm)845730--450460
最大積載量(kg/台)12060--900420
色ブラックブラックグリーン-その他-
奥行(mm)845-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました