ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車フットブレーキ付

通常単価(税別)
47,162円
税込単価
51,878円
通常出荷日:25日目

フットブレーキを搭載した樹脂製の台車です。【特長】・レバーを軽く踏むと固定キャスター部にピンが入りブレ...

詳細を確認
  • 色
    900
  • JANコード
    4945702006331
  • トラスココード
    595-9160
  • 質量(g) (g)
    18000.0
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    130Ф
  • 高さ(mm) (mm)
    865
  • 長さ(mm) (mm)
    600
  • 幅(mm) (mm)
    220
  • 取替キャスター(自在)
    130Φ円盤付き車輪
  • 付属ストッパー
    T10・IK-130J

ご注意

  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P316GK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P316GKの仕様・寸法情報

色
900
JANコード
4945702006331
トラスココード
595-9160
質量(g)(g)
18000.0
ハンドル高さ(mm)(mm)
130Ф
高さ(mm)(mm)
865
長さ(mm)(mm)
600
幅(mm)(mm)
220
取替キャスター(自在)
130Φ円盤付き車輪
付属ストッパー
T10・IK-130J

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
P316GK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,162円
( 51,878円 )
25日目

詳細情報

基本情報

フットブレーキを搭載した樹脂製の台車です。
【特長】
・レバーを軽く踏むと固定キャスター部にピンが入りブレーキがかかり、蹴り上げると解除になります。
【用途】
・工場や倉庫内での部品や製品の運搬に。

ご注意

  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車フットブレーキ付の型番P316GKのページです。 型番P316GKに関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車フットブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車フットブレーキ付
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付
アイケー 樹脂製ミニ台車
アイケー ワイド台車無音キャスター付
アイケー ハンドブレーキ台車
アイケー 軽量メッシュ台車
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格47,162円10,091円5,931円24,967円13,562円8,429円
通常出荷日25日目7日目9日目4日目8日目4日目
色900-----
JANコード494570200633149457028600014945702800021494570201310049457021010054945702600010
トラスココード595-9160509-4688101-8903229-1739229-1746775-8685
質量(g)(g)18000.06000.04300.02600013000.07000.0
ハンドル高さ(mm)(mm)130Ф747820800840840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました