ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製コンパクト平台車 連結式 ストッパー付

通常単価(税別)
7,576円
税込単価
8,334円
通常出荷日:11日目

ストッパー付きのキャスターを備えた、樹脂製のコンパクトな連結式平台車です。【特長】・縦、横方向に連結し...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    80
  • JANコード
    4945702412156
  • トラスココード
    471-9826
  • 質量(g) (g)
    1900.0
  • 材質1
    荷台:ホリプロピレン
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 高さ(mm) (mm)
    88
  • 長さ(mm) (mm)
    415
  • 幅(mm) (mm)
    285

ご注意

  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR15S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR15Sの仕様・寸法情報

本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
80
JANコード
4945702412156
トラスココード
471-9826
質量(g)(g)
1900.0
材質1
荷台:ホリプロピレン
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
高さ(mm)(mm)
88
長さ(mm)(mm)
415
幅(mm)(mm)
285
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR15S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,576円
( 8,334円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ストッパー付きのキャスターを備えた、樹脂製のコンパクトな連結式平台車です。
【特長】
・縦、横方向に連結して使用できます。
・荷台は軽量で丈夫なポリプロピレン製です。
・ストッパー付きキャスターにより、作業中の台車を固定できます。
【用途】
・工場や倉庫内での部品、工具、小型設備の運搬に。
・複数台を連結することで、荷物のサイズに合わせて運搬が可能です。

ご注意

  • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製コンパクト平台車 連結式 ストッパー付の型番CR15Sのページです。 型番CR15Sに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製コンパクト平台車 連結式 ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製コンパクト平台車 連結式 ストッパー付
樹脂製運搬車(連結平台車) R115
アイケー 樹脂製コンパクト連結台車
R-115用差込ハンドル
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプ(ストッパー付)
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,576円4,682円5,348円2,133円19,767円16,729円 -
通常出荷日11日目2日目4日目4日目4日目4日目
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)8015080-250250
JANコード4945702412156494570241115949457024101524945702401167--
トラスココード471-9826293-4710126-4729229-1733--
質量(g)(g)1900.036001300.01400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました