ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポーチ クリーンルーム仕様

通常単価(税別)
6,706円
税込単価
7,377円
通常出荷日:5日目

クリーンウェアと同じ素材を採用した、クリーンルーム仕様のポーチです。【特長】・防塵性、静電気対策の性能...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    190
  • 色
    ライトブルー
  • 幅(mm)
    120
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    686-1323
  • 材質1
    ポリエステル
  • ポケット数(個)
    4
  • 奥行(mm)
    50
  • ベルト通し幅(mm)
    30
  • 腰まわり寸法(cm)
    ベルト別売り(CAC-07)

ご注意

  • ベルト別売り(CAC-07)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAC-01-1M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CAC-01-1Mの仕様・寸法情報

高さ(mm)
190
色
ライトブルー
幅(mm)
120
質量(g)
40.000
トラスココード
686-1323
材質1
ポリエステル
ポケット数(個)
4
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
30
腰まわり寸法(cm)
ベルト別売り(CAC-07)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAC-01-1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,706円
( 7,377円 )
5日目

詳細情報

基本情報

クリーンウェアと同じ素材を採用した、クリーンルーム仕様のポーチです。
【特長】
・防塵性、静電気対策の性能を発揮します。
・内側にはペン立て用の仕切りがあります。
【用途】
・クリーンルーム内での作業に。

ご注意

  • ベルト別売り(CAC-07)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポーチ クリーンルーム仕様の型番CAC-01-1Mのページです。 型番CAC-01-1Mに関する仕様情報を記載しております。
ポーチ クリーンルーム仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポーチ クリーンルーム仕様
スマートフォン用ポーチ用ベルト
スマートフォン用ポーチ(未洗浄)
クリーンルーム用手提げバッグ (10枚入り)
クリーンルーム用バッグ
クリーンルーム用バッグ ブラストン
メーカーウインセスウインセスウインセスウインセストラスコ中山ブラストン
通常価格6,706円12,803円21,469円40,302円5,727円 -7,327円
通常出荷日5日目11日目19日目9日目1日目7日目
高さ(mm)19030120---
色ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー--
幅(mm)120570220---
質量(g)40.000364.000166.000200.000--
トラスココード686-1323336-0469336-0478396-1341--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました