ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカラーコート液

通常単価(税別)
43,243円~162,025円
税込単価
47,567円~178,228円
通常出荷日:9日目

ステンレスの外観補修に使用するカラーコート液です。主成分にSUS316Lステンレスフレークを含みます。...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:SUS316Lステンレスフレーク
  • 使用温度範囲(℃)
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(L)

容器タイプ

最小発注数量
4560174200942
308.000
423-5447
4
4Lローヤル缶
1個
4560174200959
22000.0
423-5446
18
一斗缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,243円
( 47,567円 )
9日目
162,025円
( 178,228円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの外観補修に使用するカラーコート液です。主成分にSUS316Lステンレスフレークを含みます。
【特長】
・SUS316Lを100%使用しており、酸洗浄後のステンレスと同等の質感を再現可能です。
・塩水噴霧試験において72時間経過後も外観に異常がありません。
【用途】
・ステンレスの溶接焼けや、製品のキズなどの外観補修に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカラーコート液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカラーコート液
カラーサビ鉄用
カラーサビ鉄用スプレー
[水性]カラー錆止め塗料
スーパー水性カラーさび止め
防錆塗料 ラバーロック(1液)
メーカーファインケミカルジャパンアサヒペンアサヒペンエスコサンデーペイントBANZI
通常価格43,243円-1,456円 -1,445円 -3,140円 -1,006円 -14,172円 -
通常出荷日9日目4日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
材質1主成分:SUS316Lステンレスフレーク-----
使用温度範囲(℃)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト