ファクトリーサプライ用品技術窓口

モメンティブ シリコーン 高真空用グリース

通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円
通常出荷日:9日目

真空シール用のシリコーンオイルコンパウンドです。【特長】・耐水性、高真空時のシール性を有します。・広い...

詳細を確認
  • JANコード
    4990561215455
  • トラスココード
    281-2631
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~+200
  • 質量(g)
    136
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル混和物
  • 容量(g)
    100
  • 色
    乳白色半透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSK5200-100G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSK5200-100Gの仕様・寸法情報

JANコード
4990561215455
トラスココード
281-2631
使用温度範囲(℃)
-50~+200
質量(g)
136
材質1
主成分:シリコーンオイル混和物
容量(g)
100
色
乳白色半透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSK5200-100G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,480円
( 6,028円 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空シール用のシリコーンオイルコンパウンドです。
【特長】
・耐水性、高真空時のシール性を有します。
・広い温度範囲で使用できます。
・プライマーは不要です。
【用途】
・真空機器のシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ シリコーン 高真空用グリースの型番TSK5200-100Gのページです。 型番TSK5200-100Gに関する仕様情報を記載しております。
モメンティブ シリコーン 高真空用グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モメンティブ シリコーン 高真空用グリース
熱伝導性シリコーンオイルコンパウンド、YG6260-1K、ホワイト、1kg
耐熱・耐寒潤滑グリース
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
高真空グリース
真空用グリース
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルコクゴアズワン
通常価格5,480円41,460円6,873円 -4,552円3,632円 -2,416円
通常出荷日9日目1日目9日目1日目1日目〜1日目
JANコード4990561215455-----
トラスココード281-2631583-1875----
使用温度範囲(℃)-50~+200-40~150℃-40~150---
質量(g)1361130.0----
材質1主成分:シリコーンオイル混和物-主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト