ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具

通常単価(税別)
266,590円~282,262円
税込単価
293,249円~310,488円
通常出荷日:9日目

【特長】・電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4500.0

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

面体の種類

最小発注数量
4549395836130
424-5562
隔離式ルーズフィット型(フェイスシールド、大風量形)
1個
4549395836147
424-7193
隔離式ルーズフィット型(フード、大風量形)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,590円
( 293,249円 )
9日目
282,262円
( 310,488円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。
・送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。
・作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。
・フードは保護帽国家検定合格品です(飛来・落下物用)フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。
・フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。
・エアディフレクターによる風向調整機能付き
【用途】
・研磨作業などに
【セット内容】
・電動ファンTR-302J+、ロングバッテリーTR-332、充電器TR-341J、レザーベルトTR-326、フードM-407J、連結管BT-30

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格266,590円-234,284円56,659円223,210円21,058円6,410円
通常出荷日9日目19日目19日目19日目19日目19日目
質量(g)4500.0762.0600.0700700300

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト