ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子ホイッスル 52146

通常単価(税別)
4,186円
税込単価
4,605円
通常出荷日:5日目

口に触れることなくボタン操作で大音量の音を鳴らせる電子ホイッスルです。【特長】・直接口をつけないため衛...

詳細を確認
  • JANコード
    4521718521466
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    419-1195
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

52146
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

52146の仕様・寸法情報

JANコード
4521718521466
質量(g)
100.000
トラスココード
419-1195
材質1
ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
52146
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,186円
( 4,605円 )
5日目

詳細情報

基本情報

口に触れることなくボタン操作で大音量の音を鳴らせる電子ホイッスルです。
【特長】
・直接口をつけないため衛生的で、複数人での使用にも適しています。
【用途】
・騒音の大きい工場や作業現場での合図や注意喚起に。
・緊急時の避難誘導や危険を知らせる警告音として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ホイッスル 52146の型番52146のページです。 型番52146に関する仕様情報を記載しております。
電子ホイッスル 52146のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ホイッスル 52146
電子ホイッスル
TRUSCO 電子ホイッスル
電子ホイッスル KDH-001B
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー
プラスチックホイッスル
メーカーアーテックグリーンクロストラスコ中山キタムラ産業マイゾックス日本緑十字社
通常価格4,186円3,843円3,201円4,081円3,810円3,618円 -
通常出荷日5日目1日目9日目4日目4日目4日目
JANコード4521718521466-----
質量(g)100.000-----
トラスココード419-1195-----
材質1ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました