ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス缶スタンド丸缶用

通常単価(税別)
75,582円~135,216円
税込単価
83,140円~148,738円
通常出荷日:11日目

丸型の一斗缶を固定し、ハンドル操作で内容物を楽に移すことができるステンレス製の缶スタンドシリーズです。...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    440
  • 高さ(mm)
    740
  • 幅(mm)
    410(内寸Φ305)
  • 質量(g)
    2500.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

最小発注数量
388-1703
標準
1個
388-1775
キャスター付
1個
388-0193
ハイタイプキャスター付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,582円
( 83,140円 )
11日目
105,778円
( 116,356円 )
11日目
135,216円
( 148,738円 )
11日目

詳細情報

基本情報

丸型の一斗缶を固定し、ハンドル操作で内容物を楽に移すことができるステンレス製の缶スタンドシリーズです。
【特長】
・重い一斗缶でも、ハンドル操作で傾けることで安全かつ容易に内容物の注ぎ出しが可能です。
・少しずつ分けて移すような細かな分注作業にも適しています。
・標準タイプ、移動に便利なキャスター付き、腰への負担を軽減するハイタイプキャスター付きの3種類があります。
【用途】
・工場や作業現場において、塗料、溶剤、潤滑油などの液体を一斗缶から小分けする作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス缶スタンド丸缶用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス缶スタンド丸缶用
ステンレス缶スタンド角缶用
缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)
バンドタイプペール缶用
ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック
ペール缶用ふた (バンドタイプ用)
メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYアクアシステムジャパンペールエスコエスコ
通常価格75,582円-61,487円 -6,727円 -910円 -7,958円 -3,126円
通常出荷日11日目11日目1日目〜9日目1日目1日目
奥行(mm)440-----
高さ(mm)740-----
幅(mm)410(内寸Φ305)-----
質量(g)2500.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト