ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス缶スタンド角缶用

通常単価(税別)
61,487円~123,530円
税込単価
67,636円~135,883円
通常出荷日:11日目

重い一斗缶(角缶)を固定し、ハンドル操作で安全かつ楽に内容物を移すことができるステンレス製の缶スタンド...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    440
    750(水平・400)
    400
    2500.0
    388-1672
    1個
    450(270)
    815(水平・460)
    400(320)
    2600.0
    388-3259
    1個
    450(270)
    1085(水平・720)
    400(320)
    2700.0
    388-1670
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,487円
    ( 67,636円 )
    11日目
    89,674円
    ( 98,641円 )
    11日目
    123,530円
    ( 135,883円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    重い一斗缶(角缶)を固定し、ハンドル操作で安全かつ楽に内容物を移すことができるステンレス製の缶スタンドシリーズです。
    【特長】
    ・ハンドル操作で缶を傾けられるため、内容物を少しずつ分けて移す作業に便利です。
    ・材質は耐久性や耐食性のあるステンレス製です。
    ・キャスター付きやハイタイプのバリエーションがあり、作業環境に応じて選択できます。
    【用途】
    ・工場内で使用する塗料、溶剤、オイルなどを一斗缶から別の容器へ安全に移し替える作業に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス缶スタンド角缶用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス缶スタンド角缶用
    ステンレス缶スタンド丸缶用
    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)
    バンドタイプペール缶用
    ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック
    ペール缶用ふた (バンドタイプ用)
    メーカーDAIICHIINDUSTRYDAIICHIINDUSTRYアクアシステムジャパンペールエスコエスコ
    通常価格61,487円-75,582円 -6,727円 -910円 -7,958円 -3,126円
    通常出荷日11日目11日目1日目〜9日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト