ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT コンテナ用オプション

通常単価(税別)
7,702円
税込単価
8,472円
通常出荷日:11日目

PACKOUTシステムに対応した、壁面取り付け用のプレートです。【特長】・コンパクトな設計で23kgの...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    25.4
  • 高さ(mm)
    508
  • 適合機種
    PACKOUTシリーズ
  • 品名
    ウォールマウンティングプレート(S)
  • 幅(mm)
    260
  • JANコード
    4573592056169
  • 質量(g)
    700.0
  • トラスココード
    697-0977

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8496
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-22-8496の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
25.4
高さ(mm)
508
適合機種
PACKOUTシリーズ
品名
ウォールマウンティングプレート(S)
幅(mm)
260
JANコード
4573592056169
質量(g)
700.0
トラスココード
697-0977

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8496
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,702円
( 8,472円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PACKOUTシステムに対応した、壁面取り付け用のプレートです。
【特長】
・コンパクトな設計で23kgの耐荷重を実現します。
・強化マウンティングトラックにより、多用途かつ頑丈な取り付けが可能です。
・クイックアライメントタブにより、複数のプレートを簡単に配置できます。
【用途】
・工場や作業場での工具や部品の整理、収納に。
・PACKOUTコンテナを壁面に取り付けて、作業スペースを効率的に活用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT コンテナ用オプションの型番48-22-8496のページです。 型番48-22-8496に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT コンテナ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT コンテナ用オプション
パンチングパネル用 オプション
パンチングパネル用スチールコンテナ
マルチシステム用オプション パンチングパネル
パンチングパネル用オプション ペンチフック
VN型コンテナ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)Famiトラスコ中山山金工業サカエトラスコ中山
通常価格7,702円2,949円 -1,986円 -8,930円 -1,881円536円 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目2日目3日目1日目〜
厚さ(mm)25.4-----
高さ(mm)508-----
適合機種PACKOUTシリーズ-----
品名ウォールマウンティングプレート(S)-----
幅(mm)260-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました