ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー プラスチック棚 805588

通常単価(税別)
70,118円~84,644円
税込単価
77,130円~93,108円
通常出荷日:7日目~8日目

工具を必要とせず、簡単に組み立てられるポリプロピレン(PP)製のプラスチック棚シリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    450
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    1800
  • 色
    ブルー
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

棚段数(段)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
18300.0
347-9887
1個
5
22000.0
390-7688
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,118円
( 77,130円 )
8日目
84,644円
( 93,108円 )
7日目

詳細情報

基本情報

工具を必要とせず、簡単に組み立てられるポリプロピレン(PP)製のプラスチック棚シリーズです。
【特長】
・軽量なため、設置やレイアウト変更が容易に行えます。
【用途】
・工場や倉庫内の整理棚、室内ラックとして備品や資材の保管に。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー プラスチック棚 805588のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー プラスチック棚 805588
プラスチック棚
TLプラスチック棚9045ーS
プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm
メトロ スーパーエレクター・プロ セット (Pポール)
メトロ スーパーエレクター・プロ セット (PKポール)
メーカー三甲三甲三甲トラスコ中山エレクターエレクター
通常価格70,118円-75,568円63,434円4,766円 -54,730円 -57,973円 -
通常出荷日7日目〜11日目7日目2日目9日目9日目
奥行(mm)450450450---
間口(mm)1200900900---
高さ(mm)18001800879---
色ブルーAグレーAグレー---
材質1ポリプロピレン(PP)棚板:特殊超強化PP 棚板:特殊超強化PP ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト