ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス ワンタッチバックル

通常単価(税別)
19,130円~28,055円
税込単価
21,043円~30,861円
通常出荷日:4日目~5日目

高所作業における墜落を制止するためのフルハーネスです。【特長】・胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックル...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • 腿バックル
    ワンタッチバックル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

胸ベルト幅(mm)

最大使用可能質量(kg)

腿ベルト型

材質4

最小発注数量
4937897061998
1130.000
338-1264
ベルト:ナイロン
前ベルト連結調節環:スチール
バックル:アルミ
-
100
-
D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂
1個
4937897076961
720.000
702-4027
肩、腿ベルト:ポリエステル
胸ベルト:ナイロン
胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金
25
130
V字
D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂
1個
4937897079856
960.000
702-4034
ベルト:ナイロン
ワンタッチバックル:スチール+アルミ
D環:スチール
-
100
V字
フックハンガー・カラープレート:樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,055円
( 30,861円 )
5日目
23,830円
( 26,213円 )
4日目
19,130円
( 21,043円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高所作業における墜落を制止するためのフルハーネスです。
【特長】
・胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用しており、着脱が容易です。
【用途】
・工場設備や建設現場など、高所での作業における墜落制止用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ワンタッチバックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス ワンタッチバックル
飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー Lサイズ
飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー LLサイズ
フルハーネス型墜落制止用器具 フリーサイズ ワンタッチ式
ハーネスGSシリーズ
フルハーネス型墜落制止用器具(ワンタッチ式/巻取式ツインランヤード付)
メーカージェフコム藤井電工藤井電工エスコTJMデザインタジマツールエスコ
通常価格19,130円-30,262円32,611円26,407円10,874円 -45,259円
通常出荷日4日目〜1日目1日目2日目1日目〜5日目
サイズM-----
腿バックルワンタッチバックル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト