ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークポジショニング用ロープ(8字環)

通常単価(税別)
14,328円~21,277円
税込単価
15,761円~23,405円
通常出荷日:4日目~5日目

高所作業時に体を安定させて作業を行うための、ワークポジショニング用ロープのシリーズです。【特長】・赤芯...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    色

    仕様

    最小発注数量
    4937897060380
    1240.000
    337-4451
    -
    -
    -
    -
    青
    伸縮調節器67N型
    1個
    4937897060397
    1040.000
    337-5999
    -
    -
    -
    -
    黒
    伸縮調節器14-28A型、軽量タイプ
    1個
    4937897061486
    1040.000
    407-8661
    ランヤード:ナイロン
    フック:スチール
    8字環:スチール
    伸縮調節器:アルミ合金●スチール
    白
    伸縮調節器14-28A型、軽量タイプ
    1個
    4937897061493
    1030.000
    407-8658
    ランヤード:ナイロン
    フック:スチール
    8字環:スチール
    伸縮調節器:アルミ合金●スチール
    白
    伸縮調節器14-28A型、軽量・ソフトタイプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,328円
    ( 15,761円 )
    5日目
    21,277円
    ( 23,405円 )
    5日目
    21,277円
    ( 23,405円 )
    4日目
    21,277円
    ( 23,405円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    高所作業時に体を安定させて作業を行うための、ワークポジショニング用ロープのシリーズです。
    【特長】
    ・赤芯入りのシグナルロープを使用しており、ロープの摩耗による使用限界が一目でわかります。
    【用途】
    ・工場内の高所設備メンテナンスや、大型装置の組立・調整作業など、両手を使って作業する際の姿勢保持に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークポジショニング用ロープ(8字環)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークポジショニング用ロープ(8字環)
    プロテクタ ワークポジショニング用ロープ
    ツヨロン ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ(U字つり専用)
    DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープ
    ワークポジショニング用胴ベルト型ランヤード(ロープタイプ)柱上作業用
    ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ
    メーカージェフコムスリーエムジャパン藤井電工スリーエムジャパン藤井電工藤井電工
    通常価格14,328円-11,431円11,543円14,029円 -10,931円 -23,007円 -
    通常出荷日4日目〜1日目9日目1日目9日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト