ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス

通常単価(税別)
41,919円~42,811円
税込単価
46,111円~47,092円
通常出荷日:4日目

墜落制止用器具の「新規格」に適合した、フロントD環付きのフルハーネスです。【特長】・ソフトなベルトと肩...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1330.000
  • 材質1
    肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)●胸ベルト:ナイロン(幅25mm)●肩バックル:スチール●胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)●腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)●D環:スチール●肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂
  • 胸ベルト幅(mm)
    25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
4937897061691
406-8662
M
1個
4937897061707
406-8668
L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,919円
( 46,111円 )
4日目
42,811円
( 47,092円 )
4日目

詳細情報

基本情報

墜落制止用器具の「新規格」に適合した、フロントD環付きのフルハーネスです。
【特長】
・ソフトなベルトと肩パッドを装備しており、快適な装着感です。
・胸ベルトと腿ベルトには、着脱が容易なワンタッチバックルを採用しています。
・ワークポジショニング用器具を接続できる、着脱式のベルトが付属します。
【用途】
・高所作業における墜落制止に。
・昇降移動時の安全確保や、各種ワークポジショニング作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス
ハーネスランヤードセット(女性専用)
プロテクタ フルハーネス
H100 フルハーネス
墜落制止用器具 フルハーネス 無双2
ZERO-Gフルハーネス MG(腿ベルト水平タイプ)
メーカージェフコムジェフコムスリーエムジャパンハネウェル谷沢製作所藤井電工
通常価格41,919円-64,703円9,922円 -5,606円32,626円30,019円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目11日目1日目
質量(g)1330.0001640.000----
材質1肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)●胸ベルト:ナイロン(幅25mm)●肩バックル:スチール●胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)●腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)●D環:スチール●肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂ポリエステル・アルミ・スチール・樹脂----
胸ベルト幅(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト