ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード

通常単価(税別)
17,217円~36,414円
税込単価
18,939円~40,055円
通常出荷日:4日目~5日目

フルハーネスに接続して使用する、墜落制止用器具のタイプ1ランヤードシリーズです。【特長】・墜落制止用器...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    長さ(mm)

    幅(mm)

    フックタイプ

    最大使用可能質量

    材質4

    最小発注数量
    4937897074950
    1280.000
    531-6326
    巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン
    伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆
    ショックアブソーバ:ナイロン繊維
    -
    17
    -
    100kg
    ロック装置付巻取器:樹脂
    1個
    4937897056642
    1280.000
    595-6232
    ストラップ:超高分量ポリエチレン
    ショックアブソーバ:ナイロン繊維
    ロック装置付小型巻取器:樹脂
    -
    -
    -
    130kg
    フック:スチール
    1個
    4937897061783
    650.000
    337-5902
    伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維
    伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
    ショックアブソーバ:ナイロン繊維
    -
    120
    -
    100kg
    フック:スチール
    1個
    4937897061790
    1150.000
    337-5906
    伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維
    伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維
    ショックアブソーバ:ナイロン繊維
    -
    150
    -
    100kg
    フック:スチール
    1個
    4937897061950
    1130.000
    336-3362
    ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
    -
    -
    -
    -
    -
    100kg
    -
    1個
    4937897061714
    1130.000
    404-7719
    ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
    -
    -
    約1600(ストラップ収縮時約1100)
    27
    No.56(軽量タイプ)
    130kg
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,793円
    ( 32,772円 )
    4日目
    36,414円
    ( 40,055円 )
    4日目
    17,217円
    ( 18,939円 )
    5日目
    25,277円
    ( 27,805円 )
    5日目
    28,138円
    ( 30,952円 )
    5日目
    32,938円
    ( 36,232円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    フルハーネスに接続して使用する、墜落制止用器具のタイプ1ランヤードシリーズです。
    【特長】
    ・墜落制止用器具の規格に適合した、タイプ1ランヤードです。
    ・ストラップが伸び縮みする「伸縮式」、ストラップを自動で巻き取る「巻取式」、その両方の機能を備えたモデルなど、複数の仕様から選択可能です。
    ・いずれのタイプも通常時はコンパクトなため、作業時の動きを妨げにくいです。
    ・巻取式モデルは、墜落を検知するとストラップがロックされ、落下距離を短く抑えます。
    【用途】
    ・工場設備や制御盤のメンテナンス、電気工事など、フルハーネスを着用して高所作業を行う際の安全確保に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フルハーネス用ランヤードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルハーネス用ランヤード
    フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
    ハーネス用ランヤード ロープ式 柱上作業用
    フルハーネス用ランヤード"コルトリトラ"
    フルハーネス用ランヤード コルトリトラ
    フルハーネス用ランヤード コルトノビロン
    メーカージェフコム藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
    通常価格17,217円-11,243円7,230円19,785円13,979円18,710円
    通常出荷日4日目〜1日目4日目1日目〜4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト