ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)

通常単価(税別)
22,979円~28,085円
税込単価
25,277円~30,894円
通常出荷日:4日目~5日目

巻取式ストラップを採用した胴ベルト型の墜落制止用器具シリーズです。ストラップが自動で巻き取られ、作業時...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 胴ベルト幅×長さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    胴ベルト幅×長さ(mm)

    最小発注数量
    4937897061981
    1260
    336-1851
    -
    -
    -
    -
    50×1150(最大)
    1個
    4937897056659
    1750
    552-5487
    バックル:アルミ
    墜落制止用ストラップ・補助ロープ:アラミド芯入りテトロン
    巻取器:樹脂
    フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
    50×1200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,979円
    ( 25,277円 )
    5日目
    28,085円
    ( 30,894円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    巻取式ストラップを採用した胴ベルト型の墜落制止用器具シリーズです。ストラップが自動で巻き取られ、作業時や携帯時に邪魔になりません。
    【特長】
    ・スイッチ操作により、ストラップを「常時巻取り」と「長さ固定」に切り替えられる2WAY仕様です。
    ・墜落時にはロック機構がストラップを最短でロックし、ショックアブソーバが衝撃を緩和します。
    ・「墜落制止用器具の規格」に適合しており、使用可能質量は100kgです。
    ・シングルタイプと、掛け替え時の無胴綱状態をなくすダブルフックタイプをラインアップしています。
    【用途】
    ・建設現場や工場などの高所作業時の安全確保に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)
    墜落制止用器具
    胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ
    胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト
    墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
    胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ワンタッチバックル仕様
    メーカージェフコムマーベル藤井電工藤井電工エスコ藤井電工
    通常価格22,979円-19,800円14,580円 -14,581円15,670円15,007円 -
    通常出荷日4日目〜5日目1日目1日目2日目9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト