ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型ハーネス型兼用ランヤード

通常単価(税別)
16,522円~20,000円
税込単価
18,174円~22,000円
通常出荷日:5日目

胴ベルト型とハーネス型の両方に使用できる兼用ランヤードです。【特長】・ロープは、キンクしにくい八つ打ち...

詳細を確認
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

フックタイプ

色

仕様

最小発注数量
4937897060410
715.000
337-2857
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック:スチール・アルミ合金、人物側フック:ステンレススチール・アルミ合金
片56A軽量大型フック
白
ランヤード径10mm八つ打ちナイロンロープ
1個
4937897060427
750.000
337-1296
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック:スチール・アルミ合金、人物側フック:ステンレススチール・アルミ合金
片56A軽量大型フック
黒
ランヤード径12mm八つ打ちナイロンロープ
1個
4937897060434
750.000
337-1257
ランヤード:ナイロン、ショックアブソーバ:ポリエステル・ナイロン、 構造物側フック・人物側フック:スチール
片14LK-1Pフック
白
ランヤード径10mm八つ打ちナイロンロープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,261円
( 20,087円 )
5日目
20,000円
( 22,000円 )
5日目
16,522円
( 18,174円 )
5日目

詳細情報

基本情報

胴ベルト型とハーネス型の両方に使用できる兼用ランヤードです。
【特長】
・ロープは、キンクしにくい八つ打ちロープと、ソフトで使いやすいブラックロープのバリエーションがあります。
・フックは、軽量小型の20Aフックや27フックなどをラインアップしており、用途に応じて選択可能です。
【用途】
・工場設備や制御盤のメンテナンスなど、高所作業における墜落制止用として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型ハーネス型兼用ランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型ハーネス型兼用ランヤード
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード EZリトラ
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード ダブルEZリトラ
胴ベルト型用副ランヤード(ノビロン)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)
メーカージェフコム藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格16,522円-9,492円12,798円21,916円12,386円 -8,603円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目9日目9日目
最大使用可能質量(kg)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト