ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ

通常単価(税別)
4,111円
税込単価
4,522円
通常出荷日:9日目

超極厚の粘着剤と超耐久仕様の基材で、過酷な環境下でも使用できる強力防水補修テープです。【特長】・超極厚...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO1789
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO1789の仕様・寸法情報

JANコード
4972444017899
トラスココード
710-1410
厚さ(mm)
0.75
色
クリア
長さ(m)
2.43
幅(mm)
101.6
材質1
基材:伸縮性エラストマー
材質2
粘着剤:合成ポリマー
使用温度範囲(℃)
-56~82
材質3
剥離フィルム:ポリエチレン
質量(g)
250.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO1789
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,111円
( 4,522円 )
9日目

詳細情報

基本情報

超極厚の粘着剤と超耐久仕様の基材で、過酷な環境下でも使用できる強力防水補修テープです。
【特長】
・超極厚の粘着剤により、凹凸面にも強力に接着します。
・水を一切通さない超強力防水タイプで、濡れた面や水中でも使用可能です。
・伸縮性のある基材が段差や曲面にもぴったりフィットします。
・耐寒・耐熱性に優れています(-56~82℃)。
・補修箇所が目立たないクリアタイプです。
【用途】
・工場内外の様々な箇所の補修、補強、密閉に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフの型番NO1789のページです。 型番NO1789に関する仕様情報を記載しております。
ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ
強力補修テープ ゴリラテープ ブラック
強力多用途補修テープ ゴリラテープ
強力補修テープ ゴリラテープ
補修テープ
菊水テープ アルミテープ
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業テサ菊水テープ
通常価格4,111円2,077円1,751円1,541円1,429円 -4,156円
通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497244401789949724440178824972444017783---
トラスココード710-1410694-6391198-8254---
厚さ(mm)0.750.43----
色クリアブラック----
長さ(m)2.439.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました