17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面保護シート NO.9493

通常単価(税別)
57715,626
税込単価
63517,189
通常出荷日:8日目~22日目

ポリエチレンフィルムを基材とし、アクリル系粘着剤を使用した表面保護シートです。【特長】・微粘着です。・...

詳細を確認
  • タイプ
    表面保護シート
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 長さ(m)
    100
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm)
    1.92
  • 材質1
    基材:ポリエチレンフィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

粘着力(N/10mm)

質量(g)

最小発注数量
568-2032
20
-
150.000
1個
568-2062
透明
20
-
150.000
1個
261-3978
透明
100
-
700.000
18個
261-3962
200
-
1400.000
6個
668-8554
400
0.77
3000.000
1個
261-3968
500
-
3500.000
2個
668-1965
150
0.77
1090.000
1個
668-1964
600
0.77
4360.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577
( 635 )
11日目
577
( 635 )
11日目
2,810
( 3,091 )
8日目
5,216
( 5,738 )
22日目
9,956
( 10,952 )
11日目
12,261
( 13,487 )
22日目
4,281
( 4,709 )
11日目
15,626
( 17,189 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレンフィルムを基材とし、アクリル系粘着剤を使用した表面保護シートです。
【特長】
・微粘着です。
・平滑面用です。
・テープの変形が少ないです。
【用途】
・樹脂板などの保護用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護シート NO.9493のレビュー
この商品のレビューはありません

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト