ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
容器の表面層にフッ素化処理を施した、ポリエチレン製の広口ボトルシリーズです。
【特長】
・接液する表面層(フロロバリア層)はフッ素化ポリエチレンで、ガスバリア性(特に有機溶剤)と耐薬品性を持ちます。
・フッ素を化学結合させているため、フッ素化処理された表面層の効果が永続します。
・基材はポリエチレンのため軽量です。
【用途】
・揮発性の高い薬品や溶剤の保管に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

東京硝子器械
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
0通常価格(税別):2,585円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):557円~

エスコ
角型広口ポリ/広口ポリ容器
0通常価格(税別):405円~