ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN)を取得した、ポリエチレン製のクローズドドラム缶シリーズです。
【特長】
・優れた耐衝撃強度と耐久性を備えています。
・酸やアルカリなどの化学製品に対して、優れた耐薬品性を発揮します。
【用途】
・工業薬品、石油製品、塗料、液体食品、医薬品などの輸送や保管に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,966円~

ミヤサカ
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
0通常価格(税別):7,589円~

コダマ樹脂
パワードラム(オープンタイプ)
0通常価格(税別):12,716円~

ミヤサカ
ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター
0通常価格(税別):1,788円

アサヒペン
アサヒペン 油性用角缶1L
5通常価格(税別):419円

トラスコ中山
ステンレスバケツ フタ 18−8バケット蓋
0通常価格(税別):1,606円

アサヒペン
アサヒペン 油性用丸缶2L
0通常価格(税別):865円

DICプラスチック
ダイテナー12LS本体
0通常価格(税別):2,838円~

エスコ
角型缶 (ブリキ製)
0通常価格(税別):4,485円~