ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE広口遮光瓶

通常単価(税別)
4,038円
税込単価
4,442円
通常出荷日:11日目

優れた遮光性を発揮するポリエチレン(PE)製の広口瓶です。【特長】・光の波長220nm~約800nmま...

詳細を確認
  • トラスココード
    346-3222
  • 口径(mm)
    95φ
  • 質量(g)
    811.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02917
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

02917の仕様・寸法情報

トラスココード
346-3222
口径(mm)
95φ
質量(g)
811.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
02917
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,038円
( 4,442円 )
11日目

詳細情報

基本情報

優れた遮光性を発揮するポリエチレン(PE)製の広口瓶です。
【特長】
・光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で、優れた遮光性を発揮します。
・5L、10Lのサイズには運搬しやすい取っ手が付いています。
【用途】
・紫外線や光に弱い薬品やサンプルなどの保存、保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口遮光瓶の型番02917のページです。 型番02917に関する仕様情報を記載しております。
PE広口遮光瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口遮光瓶
PE広口遮光瓶 500ml 100入
PE広口遮光瓶 250ml 100入
PE広口遮光瓶 1L 50入
PE広口遮光瓶 100ml 200入
PE広口遮光瓶 2L 30入
メーカーサンプラテック三商三商三商三商三商
通常価格4,038円26,662円15,932円17,128円24,440円25,808円
通常出荷日11日目10日目5日目5日目10日目5日目
トラスココード346-3222-----
口径(mm)95φ-----
質量(g)811.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました