ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

通常単価(税別)
12,475円
税込単価
13,723円
通常出荷日:5日目

【特長】・オレンジ色のふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。・耐熱性・高電...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AGF100FR-ORANGE-11X19X30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGF100FR-ORANGE-11X19X30の仕様・寸法情報

JANコード
4582221600772
トラスココード
551-9472
厚さ(mm)
0.11
使用温度範囲(℃)
-60~200
色
オレンジ
長さ(m)
30
幅(mm)
19
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
114
粘着力(N/10mm)
3.6
質量(g)
108.000
材質1
基材:ガラスクロス+オレンジ色フッ素樹脂(PTFE)
材質2
粘着剤:シリコーン系
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AGF100FR-ORANGE-11X19X30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,475円
( 13,723円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレンジ色のふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
・耐熱性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・電機自動車(EV)の高電圧用配線の識別結束用。
・ケーブルやハーネスの電気絶縁被覆用。
【材質】
・基材:ガラスクロス+オレンジ色フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100FRの型番AGF100FR-ORANGE-11X19X30のページです。 型番AGF100FR-ORANGE-11X19X30に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100FRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR
ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
メーカー中興化成工業スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格12,475円4,952円 -3,139円 -5,532円 -3,883円 -9,142円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
JANコード4582221600772-----
トラスココード551-9472-----
厚さ(mm)0.11-----
使用温度範囲(℃)-60~200-----
色オレンジ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました