ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vハンディクリーナー・スリムサイクロン

通常単価(税別)
21,865円
税込単価
24,052円
通常出荷日:11日目

スリムなノズル設計で狭い場所にもアクセスしやすい、10.8Vの充電式ハンディクリーナーです。【特長】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178923033
  • トラスココード
    402-8700
  • 質量(g)
    600.0
  • 電圧(V)
    10.8
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DVC320B01-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DVC320B01-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4536178923033
トラスココード
402-8700
質量(g)
600.0
電圧(V)
10.8
色
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVC320B01-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,865円
( 24,052円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スリムなノズル設計で狭い場所にもアクセスしやすい、10.8Vの充電式ハンディクリーナーです。
【特長】
・ダストボウルとフィルターは取り外して水洗いができ、衛生的に使用できます。
・人間工学に基づいたデザインで、快適な清掃作業をサポートします。
【用途】
・作業現場や車内、家庭内など、細かいゴミやホコリの除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vハンディクリーナー・スリムサイクロンの型番DVC320B01-JPのページです。 型番DVC320B01-JPに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vハンディクリーナー・スリムサイクロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vハンディクリーナー・スリムサイクロン
リチウムフレキシー アクセサリーセット
10.8Vコードレスクリーナ
[充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコEARTH MAN
通常価格21,865円20,743円10,285円 -8,942円20,425円1,003円
通常出荷日11日目11日目7日目3日目2日目5日目
JANコード45361789230334536178932660----
トラスココード402-8700402-8713----
質量(g)600.01500.0----
電圧(V)10.8-----
色ブラックブラック----

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました