ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工プロキャンバスベルト

通常単価(税別)
8,727円
税込単価
9,600円
通常出荷日:5日目

腰道具を吊り下げて作業する際の負担を軽減する、電工用のベルトです。【特長】・ワンタッチバックルで着脱が...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897061899
  • 質量(g)
    800.000
  • トラスココード
    337-7489
  • 材質1
    ・ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル・バックル:ポリアセタール

ご注意

  • ランヤードを取り付けるなど、安全帯用ベルトとしての使用は絶対にしないでください。
  • 本品は安全帯用ベルトではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DB-1200AF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DB-1200AFの仕様・寸法情報

JANコード
4937897061899
質量(g)
800.000
トラスココード
337-7489
材質1
・ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル・バックル:ポリアセタール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB-1200AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,727円
( 9,600円 )
5日目

詳細情報

基本情報

腰道具を吊り下げて作業する際の負担を軽減する、電工用のベルトです。
【特長】
・ワンタッチバックルで着脱が簡単です。
・幅広のサポーターとハーネスが荷重を分散させ、腰への負担を軽減します。
・内側のエアークッションが腰の痛みを和らげます。
【用途】
・工場内での設備メンテナンスや電気工事などで、腰に工具を吊り下げて作業する際に使用します。

ご注意

  • ランヤードを取り付けるなど、安全帯用ベルトとしての使用は絶対にしないでください。
  • 本品は安全帯用ベルトではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工プロキャンバスベルトの型番DB-1200AFのページです。 型番DB-1200AFに関する仕様情報を記載しております。
電工プロキャンバスベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工プロキャンバスベルト
MDP-10 電工ベルト
中山式 ツールホルダ電工用バンド
B-STAFF ワンピンベルト BB1-LEA
職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ブラック
ショルダーベルト
メーカージェフコムマーベルトラスコ中山ベストツール職人作DBLTACT
通常価格8,727円5,235円4,822円 -3,473円2,357円792円
通常出荷日5日目8日目1日目〜4日目1日目8日目
JANコード4937897061899-----
質量(g)800.000-----
トラスココード337-7489-----
材質1・ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル・バックル:ポリアセタール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました