ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワゴン GTA

通常単価(税別)
91,307円
税込単価
100,438円
通常出荷日:11日目

【特長】・使いやすい単体引手のスタンダードタイプです。

  • 間口 (mm)
    395
  • 奥行 (mm)
    602
  • 最大積載量 (kg/台)
    30
  • 色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    602
  • 間口(mm)
    395
  • 高さ(mm)
    648
  • 最大積載量(kg/台)
    30
  • 色
    ホワイト
  • 段数(段)
    2
  • 質量(g)
    30100.0
  • トラスココード
    683-7445

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DGT-FT3Y46-SAW1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGT-FT3Y46-SAW1の仕様・寸法情報

間口(mm)
395
奥行(mm)
602
最大積載量(kg/台)
30
色
ホワイト
奥行(mm)
602
間口(mm)
395
高さ(mm)
648
最大積載量(kg/台)
30
色
ホワイト
段数(段)
2
質量(g)
30100.0
トラスココード
683-7445

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DGT-FT3Y46-SAW1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,307円
( 100,438円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい単体引手のスタンダードタイプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン GTAの型番DGT-FT3Y46-SAW1のページです。 型番DGT-FT3Y46-SAW1に関する仕様情報を記載しております。
ワゴン GTAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン GTA
キャビネットワゴン
パネルワゴン
ジャンボワゴン
重量キャビネットワゴン
キャビネットワゴン用オプションシリーズ
メーカーコクヨスター電器製造サカエサカエサカエSORI
通常価格91,307円22,925円41,636円 -103,747円 -142,312円766円 -
通常出荷日11日目11日目3日目〜3日目〜8日目1日目
間口(mm)395390----
奥行(mm)602730----
最大積載量(kg/台)3060----
色ホワイトブラック--グリーン-
奥行(mm)602-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました