ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラックシート 帆布

通常単価(税別)
7,811円~9,569円
税込単価
8,592円~10,526円
通常出荷日:5日目

【特長】・厚地なので引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。【用途】・トラック用荷台カバー...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル+塩ビコーティング
  • 適合車種
    軽トラック(平張)
  • ハトメ内径(mm)
    12

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

質量(g)

厚さ(mm)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

引張強度

長さ(m)

付属バンド(本)

幅(m)

耐久期間

材質2

最小発注数量
ブラック
569-1278
4903599085716
2300
0.59
56×51
15
縦1911N/5cm、横1456N/5cm
2.1
ゴムバンド10
1.74
約4~5年
ハトメ:アルミ
1個
ODグリーン
707-1799
4903599086874
2550
0.56
-
19
-
2.15
無し
前1.93(後1.73)
約5年
ハトメ:真鍮
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,569円
( 10,526円 )
5日目
7,811円
( 8,592円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚地なので引張りに強く耐候性に優れている、長期使用タイプです。
【用途】
・トラック用荷台カバー。
【材質】
・ポリエステル+塩ビコーティング
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラックシート 帆布のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックシート 帆布
包装紙 全判 ロマネスク
包装紙 半才 雲竜 紫
包装紙 半才 ステッチローズ LP
包装紙 半才 クリスタル S
包装紙 半才 筋無地 グリーン
メーカーユタカメイクシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格7,811円-5,974円3,342円4,015円2,718円3,954円
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1ポリエステル+塩ビコーティング-----
適合車種軽トラック(平張)-----
ハトメ内径(mm)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト