ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプC(軽歩行)

通常単価(税別)
5,989円~200,499円
税込単価
6,588円~220,549円
通常出荷日:25日目

感触の優しいプラスチック表面を持つ、軽歩行用の滑り止めテープです。【特長】・裏紙をはがして貼るだけで、...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 下地がコンクリート、モルタル、プラスチック、木、石材等の場合は事前にテスト貼りをお薦めします。
  • 耐久性の目安:ステップ、300人/日通行で、1年で貼り替えてください。
  • 施工時10℃以下の場合、初期粘着性が低下する場合があり、付きにくくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

色

最小発注数量
4547452099290
175-7818
610
9200.0
黒
1個
4549395106820
175-7797
915
13500.0
黒
1個
4547452316151
175-7824
19
290.000
グレー
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,680円
( 147,048円 )
25日目
200,499円
( 220,549円 )
25日目
5,989円
( 6,588円 )
25日目

詳細情報

基本情報

感触の優しいプラスチック表面を持つ、軽歩行用の滑り止めテープです。
【特長】
・裏紙をはがして貼るだけで、簡単に施工できます。
・屋内かつ平面の床面で使用する製品です。
・基材にプラスチックフィルム、粘着剤にゴム系を使用しています。
【用途】
・工場の事務所や更衣室の床、通路、階段など、軽歩行エリアの滑り止めに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 下地がコンクリート、モルタル、プラスチック、木、石材等の場合は事前にテスト貼りをお薦めします。
  • 耐久性の目安:ステップ、300人/日通行で、1年で貼り替えてください。
  • 施工時10℃以下の場合、初期粘着性が低下する場合があり、付きにくくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプC(軽歩行)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプC(軽歩行)
セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプD(素足歩行)
滑り止めテープ 5401
滑り止めテープ 5461
セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプC シートタイプ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプC
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,989円-27,051円 -25,572円14,597円 -746円 -704円 -
通常出荷日25日目25日目9日目9日目9日目9日目
厚さ(mm)1.20.70.240.231.21.2
材質1基材:プラスチックフィルム基材:プラスチックフィルム基材:ガラス繊維強化シリコーン基材:シリコーンゴム+ポリエステルフィルム基材:プラスチックフィルム-
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:アクリル系粘着剤:シリコーン系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系-
引張強度(N/10mm)11080----
長さ(m)18183215--

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト