ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手廻しポンプ
工進
ハイリッターポンプ
工進
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
  • <
  • >

洗浄剤 スプレーボトル

通常単価(税別)
10,911円
税込単価
12,002円
通常出荷日:25日目

洗浄剤を噴霧するための手動加圧式スプレーボトルです。【特長】・手動で内部に圧力を加え連続噴射が可能です...

詳細を確認
  • 容量(L)
    1
  • JANコード
    4002667772456
  • 質量(g)
    295.0
  • トラスココード
    428-5610

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.394-409.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6.394-409.0の仕様・寸法情報

容量(L)
1
JANコード
4002667772456
質量(g)
295.0
トラスココード
428-5610

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.394-409.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,911円
( 12,002円 )
25日目

詳細情報

基本情報

洗浄剤を噴霧するための手動加圧式スプレーボトルです。
【特長】
・手動で内部に圧力を加え連続噴射が可能です。
・散布範囲・角度も自在に調整可能です。
【用途】
・工場内の設備、機械、部品などへの洗浄剤の塗布作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 スプレーボトルの型番6.394-409.0のページです。 型番6.394-409.0に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤 スプレーボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤 スプレーボトル
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)
500ml スプレーボトル
スプレーガン(防錆剤対応)
スプレーボトル(300・500ml )
500cc スプレーボトル
メーカーケルヒャーエスコエスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格10,911円6,848円460円 -1,027円880円 -1,090円
通常出荷日25日目1日目1日目1日目1日目2日目
容量(L)1-----
JANコード4002667772456-----
質量(g)295.0-----
トラスココード428-5610-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました